Hybride printconnectoren - LPCH 6/ 3+6-STL3-7,62 - 1716971

De afbeelding toont een 4+4-polige variant met vergrendelingsflens op positie 4

Hybride printconnectoren, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 6 mm², aantal polen: 9, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • door het hendelpricipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
  • Duidelijke hendelposities geven betrouwbare feedback over geopende of gesloten aansluitruimten
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • tijdbesparende push-in-aansluiting bij gesloten hendel
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1716971
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 30,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service