SMKDSP 1,5/14 BD:13-A2 TS - 1716777

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

printklem, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 14, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1716777
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626622422
Douanetariefnummer 85369010
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
Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in