Compacte schroefklem - PT 2,5/ 2-5,0-H TIGY - 1715768

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

printklem, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 2, kleur: geelgroen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715768
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)
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
Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in