Printplaatconnectoren - PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:+T,-TSO - 1715665

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel in de kleur groen

Printconnectoren, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715665
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 300 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,009 g
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in