Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/ 4-ST BDWH:-DO3 QSO - 1715661

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel in groen

Printconnectoren, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715661
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626426846
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in