Printplaatconnectoren - MC 1,5/ 2-ST-3,5 BDWH:-,+ - 1715657

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 2, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715657
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626426815
Douanetariefnummer 85366990

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!