Doorvoerbasiselementen - PC 4/ 4-G-7,62 BUGY CP 2,3 - 1715507

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 4 mm², aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: blauwgrijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire dubbele pinning, stiftlengte [P]: 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715507
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356103145
Douanetariefnummer 85366930

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!