Printplaatconnectoren - TPC 16/ 6-STF-10,16 - 1715293

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 6, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: zilver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715293
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Cataloguspagina Pagina 557 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,148 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!