Printplaatconnectoren - DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LRP26AUTHRR - 1715233

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 6, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715233
Verpakkingseenheid 180 stk
Minimaal te bestellen aantal 180 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!