Printplaatconnectoren - DMC 1,5/14-G1F-3,5-LRP26AUTHRR - 1715229

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 14, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1715229
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626517834
Douanetariefnummer 85366930
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden