Printplaatconnectoren - MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08 AU BDNZ - 1714951

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714951
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356099578
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in