SMD-stiftconnectoren - FP 1,27/ 68-MV 3,25 - 1714932

De afbeelding toont een 12-polige variant met 12 contacten

stiftconnector, nominale stroom: 1 A, aantal polen: 68, rastermaat: 1,27 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: SMD solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • Compacte, meerpolige board-to-board- of wire-to-board-connector voor ruimtebesparende apparaatdesigns
  • Gestapelde, coplanaire of orthogonale printplaatverbindingen maken maximale flexibiliteit in het apparaat mogelijk
  • Stift- en contraconnectoren met verschillende bouwhoogten combineerbaar - voor specifieke printplaatafstanden van 8 mm ... 13,8 mm
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714932
Verpakkingseenheid 280 stk
Minimaal te bestellen aantal 280 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,004 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst C (C)