IDC-contraconnectoren - FP 1,27/ 20-FWL - 1714904

De afbeelding toont een 12-polige variant met 12 contacten

IDC-busconnector, nominale stroom bij 20 °C: 1,4 A, aantal polen: 20, rastermaat: 1,27 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • Compacte, meerpolige board-to-board- of wire-to-board-connector voor ruimtebesparende apparaatdesigns
  • Klantspecifiek confectioneerbaar: IDC-busconnectoren zonder platte bandkabel voor maximale flexibiliteit in het apparaat
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714904
Verpakkingseenheid 360 stk
Minimaal te bestellen aantal 360 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g