Printplaatconnectoren - PTS 1,5/ 2-PH-5,0 BU - 1714876

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 400 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: blauw, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • maximale aansluitruimte bij geringe componentafmetingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714876
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst BG (Bulgarije)
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
Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in