SMD-contraconnectoren - FP 1,27/ 32-FH - 1714875

De afbeelding toont een 12-polige variant met 12 contacten

SMD-contraconnector, nominale stroom bij 20 °C: 1,4 A, isolatiespanning: 500 V, aantal polen: 32, rastermaat: 1,27 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: SMD solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • Compacte, meerpolige board-to-board- of wire-to-board-connector voor ruimtebesparende apparaatdesigns
  • Gestapelde, coplanaire of orthogonale printplaatverbindingen maken maximale flexibiliteit in het apparaat mogelijk
  • Stift- en contraconnectoren met verschillende bouwhoogten combineerbaar - voor specifieke printplaatafstanden van 8 mm ... 13,8 mm
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714875
Verpakkingseenheid 560 stk
Minimaal te bestellen aantal 560 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85366930