Doorvoerbasiselementen - GMSTBA 2,5 HC/ 4-G-7,62 RD - 1714833

De afbeelding toont de 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 2,5 mm², aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: rood, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714833
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!