Printplaatconnectoren - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62RDBD38 - 1714830

De afbeelding toont de 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 6, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: rood, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • 600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714830
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 12,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service