Stekerblok - PCVK 4-7,62 BS:1 - 1714776

Bussteker, nominale stroom: 20 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 4 mm², aantal polen: 1, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: montagerail

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • Contactblok voor railmontage
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714776
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!