Stekerblok - UMSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08 BDWH:-5 - 1714775

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Bussteker, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 5, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: montagerail

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Contactblok met universele voet, voor montage op de NS 32- of NS 35-montagerail
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714775
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,021 g
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
Hoe ziet u de industriële besturingstechniek, nu en in de toekomst?

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening! Behalve dat wij u informeren over het resultaat van deze enquête verloten (indien gewenst) wij ook 25 “Laptop Backpacks” onder de deelnemers.

PLCnext Technology
Vul de enquête in