Printconnectoren - FRONT-FMC 1,5/D28-FF-6,35-R - 1714761

Printconnectoren, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 28, rastermaat: 6,35 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin, pin-lay-out: lineaire pinning

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714761
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 500 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 43,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst C (C)