Printplaatconnectoren - MSTBT 2,5/ 2-ST BU BDWH:60,61 - 1714734

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: blauw, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714734
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,004 g
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden