Printklem - SPT 5/ 3-H-7,5 2RZ - 1714496

Geen afbeelding beschikbaar

printklem, nominale stroom: 41 A, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714496
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,012 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst BG (Bulgarije)
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in