Printplaatconnectoren - MCV 1,5/ 7-GFL-3,81 P26 THRR56 - 1714401

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 7, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714401
Verpakkingseenheid 200 stk
Minimaal te bestellen aantal 200 stk
Cataloguspagina Pagina 185 (NTK-2006)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,004 g