Printklem - FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BD:1-2 - 1714290

De afbeelding toont de 10-polige variant

printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: groen. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714290
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,006 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in