Printklem - MKDS 5N HV/ 6-ZB-6,35 TIGY - 1714242

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning: 1000 V, rastermaat: 6,35 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: ijzergrijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • onbeperkte 600 V-UL-toelating door compacte, versprongen geplaatste pinnen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714242
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,019 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in