Printplaatconnectoren - MCVW 1,5/10-ST-3,5 BD:X5,1-10 - 1714044

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, aantal polen: 10, rastermaat: 3,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1714044
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,008 g
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in