Doorvoerbasiselementen - MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR R24 - 1713987

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 2, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713987
Verpakkingseenheid 110 stk
Minimaal te bestellen aantal 110 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!