SPT 1,5/ 2-H-3,5 GYBN - 1713935

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

printklem, nominale spanning: 200 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: grijsbruin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713935
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85369010
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in