Printplaatconnectoren - DMC 1,5/19-G1F-3,5-LR P26THR - 1713856

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 19, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
  • compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713856
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 85366930