nieuw

Doorvoerklem - UW 50-POT/S - 1713843

Durchführungsklemme, aansluitmethode: schroefaansluiting, kabelschoenaansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 150 A, doorsnede: 16 mm² - 50 mm², aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 18,8 mm, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
  • automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
  • betrouwbare afdichting, ook bij ingietmateriaal met een lage viscositeit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713843
Verpakkingseenheid 25 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,068 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst C (C)

Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)