PTF 0,3/ 2-WB-10-H PC4001L500 - 1713645

Geconfectioneerde printconnectoren, 2-polig

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • snelaansluiting zonder gereedschap voor flexibele printplaten
  • compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen
  • veilige contactering van flexibele printplaten door fixeringsstift
  • uitvoering en test overeenkomstig IEC 60838-2-2
  • de toelating volgens UL 1977 vormt een bewijs van de elektrische veiligheid voor toepassing op de Noord-Amerikaanse markt
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713645
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626685298
Douanetariefnummer 85444290

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in