Printplaatconnectoren - TVFKC 1,5/ 4-ST CP1,4BD33-A1SO - 1713618

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 10 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713618
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,006 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in