Printplaatconnectoren - MSTBC 2,5/16-ST-5,08 BK - 1713570

De afbeelding toont een 10-polige variant

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 16, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: crimpaansluiting, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voordelige aansluiting van grote aantallen voorgeconfectioneerde aders
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713570
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,008 g
Douanetariefnummer 85472000
Land van herkomst PL (Polen)
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in