Doorvoerbasiselementen - MCV 1,5/ 9-GR-3,81 P26 THRR56 - 1713538

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 9, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713538
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 185 (NTK-2006)
GTIN 4046356093187
Douanetariefnummer 85366930

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek