Doorvoerbasiselementen - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 - 1713402

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 8, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713402
Verpakkingseenheid 200 stk
Minimaal te bestellen aantal 200 stk
Cataloguspagina Pagina 213 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,004 g
Douanetariefnummer 85366930
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in