Printplaatconnectoren - MCV 1,5/14-G-3,5 P20 THR - 1713381

De afbeelding toont een 10-polige variant

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 14, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713381
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,006 g
Douanetariefnummer 85366930