Printklem - SMKDS 1/ 5-3,5 BD:A-E - 1713357

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 10 A, nominale spanning: 200 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 5, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713357
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in