Printplaatconnectoren - PC 4/ 4-STF-7,62 BK BDWH:1-4 - 1713327

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • geïntegreerde stalen veer voor nog meer veiligheid bij temperatuur- en vermogensschommelingen
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713327
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,020 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in