FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - 1713311

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, aantal polen: 8, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713311
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626518848
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in