PTSA 1,5/12-3,5-Z BU - 1713181

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

printklem, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1713181
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626741109
Douanetariefnummer 85369010
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in