Printklem - SPTA 1,5/ 8-3,81 BD:FAN-PC - 1712502

De afbeelding toont de 10-polige variant

printklem, nominale stroom: 9 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², rastermaat: 3,81 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire dubbele pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712502
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,000 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!