Printplaatconnectoren - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP2,3 - 1712495

Geen afbeelding beschikbaar

Printplaat-basiselementen, aantal polen: 3, rastermaat: 7,62 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, pin-lay-out: drievoudige lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712495
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 6,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Dit artikel is niet als sample beschikbaar.

Sample Service
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!