Printplaatverbinder - ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 C1 AU - 1712416

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaatverbinder, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, kleur: groen, contactoppervlak: goud, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • eenvoudige aansluiting van de componenten
  • voordelige directe connector met slechts één component
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712416
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service