Printplaatconnectoren - CCV 2,5/8-GF-5,08P26 AU THRR88 - 1712296

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: goud, montage: THR solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712296
Verpakkingseenheid 140 stk
Minimaal te bestellen aantal 140 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 9,000 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service