Printplaatconnectoren - FK-MCP 1,5/ 2-STZW-3,5 BD:1-2 - 1712092

Geen afbeelding beschikbaar

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 1,5 mm², aantal polen: 2, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1712092
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!