Printklem - FKIC 2,5/ 3-TB-5,08 - 1711815

De afbeelding toont de 16-polige variant

printklem, nominale stroom: 20 A, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • stand-offs maken het reinigen of ingieten van de printplaat mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711815
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356083614
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in