Connectorset - FKC 2,5/FK-MCP 1,5-SET SO EISE - 1711763

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): , nominale stroom (Ex): , nominale spanning (Ex): , aantal polen: 0, rastermaat: 5,08 mm, : , kleur: groen, contactoppervlak:aansluitmethode tin, montage: ,

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • met MSTB 2,5-familie te combineren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711763
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,049 g
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in