Printveerdrukklem - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MCBK/WH/GN - 1711758

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: meerkleurig. Soldeerniveau iin het voorste bereik, met één rij

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711758
Verpakkingseenheid 300 stk
Minimaal te bestellen aantal 300 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85369010
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in