Enkele printklem - ZFK4DSA 1,5-5,08- 7 BDVL1-VL7Q - 1711756

De afbeelding toont een 10-polige variant

printklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 7, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, kleur: groen. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711756
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,056 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in