Printklem - ZFKDSA 10-11,7 BK - 1711750

De afbeelding toont een 1-polige variant van het artikel

printklem, nominale stroom: 76 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 10 mm, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • separate brugschacht voor het eenvoudig verbinden van meerdere polen met insteekbruggen
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1711750
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,011 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)
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
Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in